PMP9126

36 Vdc ~ 75 Vdc 入力、5 V/15 A、アクティブ・クランプ・フォワード、1/8 ブリック

概要

このリファレンス・デザインは、36V ~ 75V のテレコム入力から 5V/15A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。ゲート電荷が少なく、RDSon が小さい CSD17501Q5A と CSD18502Q5B を同期整流器として実装し、高効率のデザインを実現しています。このデザインは、標準的な 1/8 ブリックのフットプリントにレイアウトされ、最大 94% の効率を達成しています。  出力セラミック・コンデンサを含め、表面実装部品のみを使用しています。

特長
  • 36V ~ 75VDC の入力、5V/15A の出力
  • 94% の効率
  • 業界標準の 1/8 ブリック・フットプリント
  • UCC2897A コントローラ、TI NexFET 同期整流器を採用
  • アクティブ・クランプ・フォワード・トポロジー
  • 導通損失を低減し、同期整流器のダイ面積を節減
出力電圧オプション PMP9126.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 15
Output Power (W) 75
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAT8.PDF (2227 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAK7.PDF (144 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAK8.PDF (82 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC508.ZIP (213 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAT9.PDF (384 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2897AP チャネル・クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
MOSFET

CSD18502Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC275115V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9126 Test Results 2013年 10月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ