PMP9131
高密度 160A(210A ピーク)4 相 DC-DC 降圧コンバータ、PMBus インターフェイス付き、リファレンス・デザイン
PMP9131
概要
周波数が予測可能な場合や、外部クロックに同期する必要がある場合に、CPU、メモリ、ASIC の各アプリケーションで使用することを想定した、固定周波数の電圧モード制御です。 4 つの大電流同期出力段から、これらのアプリケーションで必要とされる大電流を低損失で供給します。マルチフェーズにより、出力リップルを打ち消し、特定のスイッチング周波数に対して実質的により広い帯域幅の制御を実現します。PMP9131 では、電気的テストを容易に実行できること、および PMBus インターフェイスを通じた「即座」の変更の実施を重視しています。オンボード・バイアス電源と高速動的負荷も付属しており、機能の十分なテスト・インターフェイスが完結しています。
特長
- 大電流を低損失で供給する、複数の包括的な同期出力段
- 固定周波数の電圧モード制御で、スイッチング周波数のユーザー選択や、外部クロックへの同期が可能
- 出力電圧、電流制限、異常のスレッショルド/応答は、PMBus インターフェイスを通じて「即座」に調整可能
- ほとんどのパーツを上面に実装し、電気的テストのしやすさを重視した評価ボード
- PMBus ソケット、5V と 3.3V のバイアス、高速動的テスト負荷が実装されており、機能の十分なテスト・インターフェイスを実現
- 回路図、BOM(部品表)、レイアウト、熱特性と負荷の動特性に注目したテスト・レポートが付属
出力電圧オプション | PMP9131.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 160 |
Output Power (W) | 160 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous^Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCW1.PDF (112 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9131 Test Results | 2015年 2月 11日 |