PMP9176
超広範囲入力電圧 AC-DC 降圧コンバータ、UCC28910 を使用
PMP9176
概要
PMP9176 リファレンス・デザインは、UCC28910 コントローラ採用の降圧コンバータを使用して、非常に広い AC 入力電圧(50Vac ~ 275Vac)を 9V/1.1W DC 出力に変換します。疑似共振バレー・スイッチング動作と降圧トポロジーの活用により、簡潔な回路を実現します。
出力電圧オプション | PMP9176.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 50 |
Vin (Max) (V) | 275 |
Vout (Nom) (V) | 9 |
Iout (Max) (A) | .12 |
Output Power (W) | 1.08 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURAM8.PDF (100 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9176 Test Results | 2013年 11月 19日 |