PMP9184B

40W SEPIC コンバータ (結合インダクタ使用)、高効率、オートモーティブ用途

概要

このインダクタ結合型 SEPIC コンバータは 13.2V@3A を供給し、94.5% の効率を達成します。活用しているのはいずれも表面実装部品であり、小規模な温度上昇を維持するとともに、高いピーク負荷過渡に対処できます。

出力電圧オプション PMP9184B.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 13.2
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 39.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU376.PDF (1850 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR377.PDF (101 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR378.PDF (25 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SNVU377.PDF (75 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9184B Test Results 2013年 12月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ