PMP9203

ユニバーサル AC 入力: 5V/2A USB アダプタ、固定周波数動作付き

概要

このリファレンス・デザインは、85V ~ 265VAC のユニバーサル入力から、5V/2A の絶縁型出力を供給します。PWM コントローラである UCC2809 を使用して、100kHz の固定周波数で動作します。最大負荷時効率は 80% を上回ります。出力側では(電流制限ではなく)電力が制限されているので、一部のアプリケーションでは、TPS2001C のような追加のロード・スイッチが必要になる可能性があります。

出力電圧オプション PMP9203.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAW3.PDF (2878 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAN5.PDF (123 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAN6.PDF (80 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2809-2150V/8V UVLO 搭載、-40℃ ~ 85℃、エコノミー、1 次側コントローラ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9203 Test Results 2013年 12月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ