PMP9243

一次側調整付きフライバック、産業用 AC 入力 (最大 583VAC) 用、バイポーラ・トランジスタ付き

概要

PMP9243 リファレンス・デザインでは、1 次側安定化フライバック・コントローラである UCC28720 を使用して、産業用の AC 入力(最大 583VAC)を受け入れ、15V/0.25A の出力を生成します。1 次側のスイッチとしてバイポーラ・トランジスタを使用し、電流コストを最小化しています。

出力電圧オプション PMP9243.1
Vin (Min) (V) 310
Vin (Max) (V) 583
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .25
Output Power (W) 3.75
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUB05.PDF (1447 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAR6.PDF (88 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAR7.PDF (99 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC540.ZIP (192 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287201 次側レギュレーション機能搭載、バイポーラ・パワー・デバイス向け、定電圧、定電流コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9243 Test Results 2014年 4月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ