PMP9254

4.5 Vin ~ 20 Vin、1.8 Vout (30 A のとき)、15 mm x 20 mm、同期整流・降圧コンバータ

概要

4.5Vin ~ 20Vin の入力電圧レンジを受け入れ、30A の電流を供給できる 1.8Vout を出力する単相同期整流・降圧コンバータです。このデザインの特徴は、電力密度が非常に高いこと(1.8Vout @ 30A を 20mm x 15mm のボードで供給)であり、片面に部品を実装しています。

  • 20mm x 15mm(0.8 インチ x 0.6 インチ)の超小型コンバータ・フットプリント
  • 広い入力動作電圧レンジ:3V ~ 20V、30A の出力電流
  • 600kHz のスイッチング周波数、最大 1.2MHz の外部クロック信号に同期可能
  • 高い変換効率:91%、1.8V/30A 出力時
  • インダクタ DCR 電流センシング、リモート BJT の温度補償付き

特長
  • Tiny regulator footprint of 20 mm x 15 mm (0.8" x 0.6")
  • Wide input voltage operating range of 3 V to 20 V, 30A output current
  • 600-kHz switching frequency, synchronizable to an external clock signal up to 1.2 MHz
  • High conversion efficiency: 91% at 1.8 V, 30 A
  • Inductor DCR current sensing with remote BJT thermal compensation
出力電圧オプション PMP9254.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 1.8
Iout (Max) (A) 30
Output Power (W) 54
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU344.PDF (582 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVC149.ZIP (241 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR335.PDF (107 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR336.PDF (102 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM27403温度補償 DCR 電流センシング機能搭載、3V ~ 20V、電圧モード同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9254 Test Results 2013年 9月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ