PMP9256
9Vin ~ 60Vin、12Vout @ 5A、単相絶縁型同期整流フライバック・コンバータ
PMP9256
概要
9VDCin ~ 60VDCin の入力電圧レンジを受け入れ、5A の電流を供給できる 12VDCout を出力する絶縁型の単相同期フライバック・コンバータです。
特長
- Synchronous rectifier for high efficiency
- Isolated design to meet safety requirements
- Excellent regulation with opto feedback
- Wide input operating range
- Voltage Reference Accuracy of +/-1%
- Synchronizable to external Clock
出力電圧オプション | PMP9256.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SNVR389A.PDF (146 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1