PMP9297
150W デュアル・チャネル整流同期・昇圧、Gan オーディオ・アプリケーション用
PMP9297
概要
|
特長
- デュアル・チャネル、同期整流・昇圧コンバータ
- 150W 電力出力
- TPL0202 デジタル・ポテンショメータを使用して出力電圧をプログラム可能
- 出力電流監視
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCR4.PDF (24 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1