PMP9300
オートモーティブ・カメラ・モジュールのイメージ・センサ用電源ソリューション
PMP9300
概要
このリファレンス・デザインは、車載向けカメラ・モジュールの Aptina AR0132 イメージ・センサ用のコンパクト・パワー・ソリューション(基板サイズ:20 x 20mm)を提供します。この設計には、電源ボードとフィルタ・ボードが付属しています。電源ボードには、2 つの同期整流・降圧レギュレータ(LM34919C および TPS62231)が含まれており、1.8V と 2.8V の出力を提供します。RC 出力フィルタは、リップルを軽減し、適切なパワーアップ・シーケンスを確保するためにイメージ・センサで必要となるコア、アナログ、および I/O 電源レール向けに設計されています。入力電圧レンジが 4.5V ~ 50V であり、12V の自動車用バッテリ電源に適しています。フィルタ・ボードは、同軸ケーブルを介した電力供給を構成できるように設計されているため、電力と FPD-Link III 信号を 1 本のケーブルを介して送信することができます。同軸ケーブルを介した電力供給構成が適当でない場合は、両方のボードに対して入力ライン・フィルタ・オプションも用意されています。
特長
- 車載向けカメラの Aptina AR0132 イメージ・センサ向けに設計された電源
- 20 x 20mm のミニチュア・サイズ・ソリューション
- コア、アナログ、および I/O レールに対応した、高画質を保証する出力フィルタ付き 1.8V および 2.8V 出力
- 動作入力電圧レンジが 4.5V ~ 50V であり、12V の自動車用バッテリに理想的
- 電力および FPD-Link III 信号を同軸ケーブル構成を介して送信できるフィルタ・ボード
- 電力および FPD-Link III 信号を同軸ケーブル構成を介して送信できるフィルタ・ボード
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR272.PDF (98 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDR273.PDF (107 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM34919C-Q1 — 車載向け、4.5 ~ 50V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、2.6MHz、超小型、コンスタント・オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9300 Application Diagram | 2013年 12月 10日 | ||||
試験報告書 | PMP9300 Test Results | 2013年 10月 15日 |