PMP9361
CISPR 25 クラス 5 定格 1.5W オートモーティブ・パワー・デザイン
PMP9361
概要
PMP9361 リファレンス・デザインは、EMI を最適化した、車載用アプリケーション向けの 1.5W 電源デザインです。このデザインでは、LM34919C を採用しています。この製品は、50V、600mA の降圧レギュレータであり、AEC-Q100 認定取得済みで、最大 2.6MHz のスイッチング周波数で動作するとともに 2x2mm の超小型 DSBGA パッケージに封入されており、車載用アプリケーションに最適です。この電源は 3.3V の出力で 500mA を供給し、AM 帯への干渉を避けるためにスイッチング周波数を 2.1MHz に設定しています。このデザインには入力 EMI フィルタが付属しており、伝導性放射を抑制します。車載用の EMC 規格である CISPR 25 に基づいてテストされ、その結果は Class 5 の伝導性放射要件に適合しています。
特長
- CISPR 25 Class 5 伝導性放射規格に適合
- LM34919C-Q1 は、50V、600mA 出力のコンスタント・オンタイム降圧レギュレータであり、2x2mm の超小型 DSBGA パッケージに封入され、AEC-Q100 認定を取得済み
- 6V ~ 50V の動作入力電圧範囲
- AM 帯を回避するために 2.1MHz のスイッチング周波数で動作し、伝導性放射を抑制するための入力 EMI フィルタを採用
- 良好な EMI 特性を重視して最適化されたレイアウト
- 1.5W の電源デザインで、12V の車載バッテリ・システム向け
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR492.PDF (118 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM34919C-Q1 — 車載向け、4.5 ~ 50V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、2.6MHz、超小型、コンスタント・オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9361 Test Results | 2014年 4月 1日 |