PMP9382
高効率低入力電圧 30W 昇圧コンバータ、オートモーティブ・アプリケーション用(E-Call)リファレンス・デザイン
PMP9382
概要
PMP9382 is a low Vin boost converter utilizing the automotive grade LM3478Q-Q1 controller. This design starts at a diode drop above the minimum input voltage of 2.97V (~3.4V) to a maximum of 6V in. Once the power supply is enabled and output is present, this design will work down to 2V input minimum, supplying an output voltage of 10V at 3A. The Switching frequency is set to 400 kHz.
特長
- Low Vin operation at 2V minimum
- 10V @ 3A, 30W output power
- 2-layer cost effective solution with automotive grade LM3478Q-Q1 boost controller
- High power efficiency with 94% peak
- IC Powered from output once running eliminates the need to a boost bias supply
- This circuit board is tested, and the design files and test report are included.
出力電圧オプション | PMP9382.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 2 |
Vin (Max) (V) | 6 |
Vout (Nom) (V) | 10 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRER4.PDF (103 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3478Q-Q1 — スイッチング・レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル・コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1