PMP9481

CISPR 25 クラス 5 定格 3W SEPIC、オートモーティブ・インフォテイメント・ディスプレイ電源 - リファレンス・デザイン

概要

PMP9481 は、伝導 EMI を最適化した(CISPR 25 Class 5)3W SEPIC コンバータであり、LM5001 レギュレータ IC を使用した広い VIN 範囲のオートモーティブ・アプリケーション向けです。入力電圧 6.5Vin ~ 20Vin に対応し、0.25A の電流を負荷に供給可能な 12Vout を出力します。この設計は、AEC-Q100 グレード 1 認定のオートモーティブ・グレード・バージョンで供給されている LM5001 昇圧コントローラを採用しています。LM5001 は 3.1V ~ 75V の広い VIN 範囲に対応できるため、入力過渡保護機能を備えています。基板レイアウトは、伝導 EMI 特性を向上できるように最適化されています。基板は自動車の EMC 規格である CISPR 25 に基づいてテストされ、その伝導性放射は CISPR 25 Class 5 の要件に適合しています。

特長
  • CISPR 25 Class 5 伝導性放射規格に適合
  • EMI 特性が最適化されたレイアウトを提供
  • 高周波雑音を防止するための 500KHz のスイッチング周波数、および伝導性放射を抑えるための入力 EMI フィルタを提供
  • LM5001-Q1- AEC-Q100 認定を取得済み
  • 3.1V ~ 75V の広い VIN 範囲に対応し、入力過渡保護機能を装備
  • 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
  • 温度上昇率が低いため、オートモーティブ・アプリケーションに最適
出力電圧オプション PMP9481.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .25
Output Power (W) 3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- Integrated Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU552.PDF (2933 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRAN4.PDF (49 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAN5.PDF (24 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC636.ZIP (178 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50013.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5001-Q13.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9481 Test Results 2014年 9月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ