PMP9506

一次側調整付きフライバック、90V ~ 305V AC 入力および 15V/0.25A 出力

概要

PMP9506 リファレンス・デザインでは、UCC28910 1 次側安定化フライバック・コントローラと内蔵の MOSFET の組み合わせとともに、絶縁に関する安全基準を満たしたトランスを使用して、90V ~ 305V AC の入力から 15V/0.25A の出力を生成します。無負荷条件下での消費電力の測定値は 160mW 未満

出力電圧オプション PMP9506.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 305
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .25
Output Power (W) 3.75
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUB06.PDF (1532 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAR8.PDF (89 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAR9.PDF (97 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC541.ZIP (184 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9506 Test Results 2014年 4月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ