PMP9522
絶縁 26VAC/DC ソリッド・ステート・リレー
PMP9522
概要
この絶縁型双方向半導体スイッチを使用して、AC 負荷と DC 負荷の両方に対する電流フローを制御できます。24VAC 定格で、最大で約 17A の負荷のスイッチングが可能です。
特長
- 24VAC/DC 半導体リレーであり、機械式リレーを置き換え
- ボード・サイズは約 58mm
- AC 負荷と DC 負荷の両方への電流フローを制御
- テスト・レポートが付属
出力電圧オプション | PMP9522.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 24 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Nom) (V) | 26 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 260 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Full Bridge- Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDZ0.PDF (13 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1