PMP9616
リファレンス・デザイン - TPS2490、12V 出力 60A ホットスワップ、TI 製 Gen 1.4 NexFET 使用
PMP9616
概要
この回路は、電力制限機能付きのホット・スワップ・コントローラ TPS2490 と、2 個の 30V NexFET CSD17570Q5B を採用したホット・スワップのリファレンス・デザインです。セキュリティ・サーバーでこの回路を使用すると、システムの動作中にライン・カードをプラグインできる機能を実現できます。dV/dt 制御を採用した定電流起動機能が実装されており、インラッシュ電流を 1A ~ 2A の範囲内に維持できます。
この回路は、ライン・カードの片面に実装できます。
Vin = 12V、ILoad = 60A
特長
- 完成型のデザインで、テスト済み
- サーバー・アプリケーション向けのリファレンス・デザイン
- 30V、0.56mΩ の特性(10V Vgs 時の代表値)を達成した CSD17570Q5B、5x6mm QFN パッケージに封入
出力電圧オプション | PMP9616.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 60 |
Output Power (W) | 720 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Hot Swap |
産業用
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス電動工具
- デジタル制御産業用 AC/DC
- デジタイザ( >=500 MSPS )です。
- PFC 段および絶縁型 DC/DC 段用アナログ・コントローラを 1 つ以上搭載したデュアルコントローラ
- 1 次側 / 2 次側制御機能搭載の分離型コントローラ
- MRI RF パワー・アンプ・モジュール
- MRI 受信モジュール
- MRI サブシステム・モジュール
- 医療用 PSU
- 非絶縁型バッテリ・バックアップ・ユニット
- Precision analog input DAQ
- Rack & server PSU with 48-V output
- Server PSU with 12-V output (<= 1 kW)
- Server PSU with 12-V output (>1 kW)
- 1 次側制御機能搭載シングル・デジタル・コントローラ
- 無線通信テスト
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCI6.PDF (234 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9616 Test Results | 2015年 1月 13日 |