PMP9637

車載、オーディオ アプリケーション向け、昇圧電源

概要

PMP9637 四相昇圧電源を使用すると、車載バッテリからの 8.5V ~ 18V 入力を受け入れ、44V、17A の出力を供給する高効率の昇圧 DC/DC 変換を、オーディオ アプリケーション向けのコンパクトなフォーム ファクタで実現できます。4 相 PWM コントローラである TPS40090 を、4A デュアル FET ドライバである 2 個の UCC27324D や、60V NexFET である CSD18534Q5A と組み合わせ、わずか 120mm x 70mm の面積で 748W の出力電力を供給します。 

特長

• 14VIN (入力電圧)、44Vout (出力電圧)、7A 供給時に 95% を上回る効率。
• 120mm x 70mm の合計電源面積
• 負荷過渡応答のピーク ツー ピーク出力電圧は 200mV
• ピーク ツー ピーク出力電圧は 10mV 
• スムーズで単調なスタートアップ
• 4 相インターリーブを採用した結果、入力と出力のリップル電流の低減、負荷過渡応答の高速化、電力制御能力の改善、放熱特性の改善、信頼性の向上を実現

  • 14VIN (入力電圧)、44Vout (出力電圧)、7A 供給時に 95% を上回る効率。
  • 120mmx70mm の合計電源面積
  • 負荷過渡応答のピーク ツー ピーク出力電圧は 200mV
  • ピーク ツー ピーク出力電圧は 10mV
  • スムーズで単調なスタートアップ
  • 4 相インターリーブを採用した結果、入力と出力のリップル電流の低減、負荷過渡応答の高速化、電力制御能力の改善、放熱特性の改善、信頼性の向上を実現

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUB00.PDF (1120 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAR2A.PDF (162 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAR3A.PDF (102 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBK4.ZIP (114 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLUC536.ZIP (157 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBK3.ZIP (98 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS400904 チャネル、マルチフェーズ降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF
MOSFET

CSD18534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9637 Test Results 2014年 10月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ