PMP9638

ユニバーサル入力 (85Vac ~ 264Vac)、12V/2A と 3.3V/0.5A のデュアル出力、フライバックのリファレンス デザイン

概要

PMP9638 のリファレンス デザインは、共振リング バレー スイッチング機能を搭載したフライバック コントローラである UCC28740 を使用し、ユニバーサル AC 入力から 12V/2A と 3.3V/0.5A のデュアル出力を生成します。このデザインは、FET のスイッチング損失を最小化し、高い効率を達成します。UCC28740 の電流安定化機能を活用し、高精度の電流制限保護を実現します。

特長
  • ユニバーサル入力:85 ~ 264VAC
  • デュアル出力
  • 定電圧、定電流の出力モードでは、出力のホールドアップ時間を確保
  • スイッチング損失の低減
出力電圧オプション PMP9638.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 24
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU661.PDF (1671 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRBY8.PDF (121 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC782.ZIP (201 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBY7.PDF (115 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9638 Test Results 2014/11/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。