PMP9725
12V 入力、3.3V/1.7A 低コスト、小型フォーム・ファクタ、同期整流・降圧、リファレンス・デザイン
PMP9725
概要
The PMP9725 reference design generates a 3.3V output from a 12V input, using the TPS562209 synchronous buck converter. This converter uses the DCAP2 control method to minimize output capacitance while eliminating feedback compensation components and still providing an excellent load transient response. The converter switches at 650kHz. The peak efficiency of this design is 90%.
特長
- Utilizes DCAP2 control method
- 90% peak efficiency
- Small 15mm x 8mm footprint
- Low profile < 3mm
- Test report available
出力電圧オプション | PMP9725.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 1.7 |
Output Power (W) | 5.61 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG45.PDF (78 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP9725 Test Results | 2015年 7月 16日 |