PMP9727

120VAC 入力、48V/12V 32W フライバック、リファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、UCC28740 フライバック・コントローラを使用し、120V AC を受け入れて 12V/1A と 48V/0.4A 両方の出力を生成します。UCC28740 はバレー・スイッチングを採用しているので、89% を上回る最大負荷効率を達成すると同時に、無負荷時の損失を 80mW 未満に抑えています。

特長
  • 90% 近いピーク効率
  • 無負荷時の損失は 80mW 未満
  • 120VAC 入力を受け入れ、12V/1A と 48V/0.4A の各出力を生成
  • ボードの長さは約 64 mm
  • テスト・レポートが付属
出力電圧オプション PMP9727.1 PMP9727.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 132 132
Vout (Nom) (V) 48 12
Iout (Max) (A) .4 1
Output Power (W) 19.2 12
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
パーソナル・エレクトロニクス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAB9.PDF (2731 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRG47.PDF (119 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRG48.PDF (81 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG49.PDF (59 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCAO2.ZIP (178 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9727 Test Results 2015年 7月 16日
技術記事 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015年 10月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ