PMP9772
低入力電圧、高電流昇圧コンバータ、リファレンス・デザイン、TPS61088 付き
PMP9772
概要
This reference design delivers a very low input voltage high current boost application with a combination of the TPS61088 and the TLV61220. The TLV61220 is a low-input voltage boost converter. Its minimum input voltage is 0.7V. Setting the TLV61220’s output voltage to 5.5V to supply the TPS61088’s VIN pin can make the TPS61088 also fit for the low input voltage application.
特長
- Low input voltage
- Large input current
- Small size
- Cost-effective
出力電圧オプション | PMP9772.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | .9 |
Vin (Max) (V) | 2.7 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 6.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFL5.PDF (122 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2