PMP9773

リファレンス・デザイン - クイック・チャージ 2.0 のサポート用に TPS61088 を使用する USB 電源

概要

This Reference-Design is to power the USB port that aims to supports Quick Charge 2.0 from one cell li-ion Battery or a Power supply between 2.7V and 4.4V. It consists of a boost converter TPS61088 supporting up to 12V output, a 12 E-fuse TPS2592AA for short circuit protection and a charger interface IC CHY100 to adjust output voltage according the Quick Charge 2.0 standard. It can support 5V&3A, 9V&2A and 12V&1.5A output power.

特長

  • Support Quick Charge 2.0 Class A
  • Up to 18 Watts Output Power
  • One Cell Li-ion Battery Input
  • The circuit is tested on a 38mm*15mm Evaluation Board

出力電圧オプション PMP9773.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 4.4
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 18
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU917.PDF (1440 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRFY6.PDF (145 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFY7.PDF (63 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFY9.ZIP (248 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAM7.ZIP (123 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFY8.PDF (503 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS6108810A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2592AA4.5V ~ 13.8V、28mΩ、2 ~ 3.7A eFuse

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 USB Power Supply Using TPS61088 to Support Quick Charge 2.0 Design Guide 2015年 4月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ