PMP9779
TPS61088 昇圧コンバータ向け出力短絡保護のリファレンス・デザイン
PMP9779
概要
This reference design delivers an output short-circuit protection solution for the TPS61088 boost converter. This feature is realized by an over current protection (OCP) circuit. When the output is shorted to ground or the load current is higher than a certain value, the OCP circuit will disconnect the TPS61088 from the load. This solution only requires an additional low-cost comparator, a sense resistor, and a small sized N-MOSFET. With this small amount of additional circuitry, the TPS61088 is protected from being damaged in the output short circuit and over load conditions.
特長
- 2.7V to 4.2V input voltage range
- 5V/3A, 9V/2A and 12V/1.5A output capability
- Output short circuit and over load protection
- True disconnection between input and output during shut down
- Ideal for power bank, blue-tooth speaker application, etc.
出力電圧オプション | PMP9779.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3.6 |
Vin (Max) (V) | 4.4 |
Vout (Nom) (V) | 9 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 18 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRN66.PDF (79 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1