PMP9792
ウェアラブル・アプリケーション向けマルチレール、低 Iq 電源のリファレンス・デザイン
PMP9792
概要
スマート・リストバンドなどのウェアラブル・アプリケーションは、ワイヤレス・マイコン、センサ、ディスプレイに電力を供給するために 2 個のメイン電源レールを採用しています。これらのアプリケーションは超小型なので、できる限り最小のソリューション・サイズを必要とします。このリファレンス・デザインは、TPS62770 マルチレール DC/DC コンバータ、CC2650 ワイヤレス・マイコン、PMOLED ディスプレイをベースとしたソリューションを提供します。
特長
- TPS62770 デュアル出力コンバータを使用して、全面的に調整可能な Vout
- シングルチップ・ウェアラブル電源
- 超低静止電流(Iq)により、バッテリ寿命を延長
- スマートフォンとの通信用の Bluetooth® Smart インターフェイス
出力電圧オプション | PMP9792.1 | PMP9792.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 2.5 | 2.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 1.8 | 12 |
Iout (Max) (A) | .3 | .2 |
Output Power (W) | .54 | 2.4 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLE4.PDF (28 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1