PMP9796
5V、低消費電力 TEC ドライバのリファレンス・デザイン
PMP9796
概要
レーザー・ダイオードやセンサなど温度の影響を受けやすいデバイスを制御するため、熱電冷却器(TEC)駆動向けにソースとシンクを行う電源回路のリファレンス・デザインです。統合型の TPS63070 昇降圧コンバータをベースとする小型ソリューションをサポートしており、必要な外部部品点数をわずか数個に抑えることができます。このコンバータは、TEC への入力電流の制御のためにシンプルな高インピーダンス・アナログ電圧入力を採用しており、マイコン・ベースの温度制御システム向けの電源ソリューションとして活用できます。
特長
- TEC 駆動のための電流ソース / シンク機能
- 正 / 負の電流制限
- 最大 2A の TEC 連続電流
- 5V の入力電圧
- シングル・デバイス・ソリューション
出力電圧オプション | PMP9796.1 | PMP9796.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 5 | 5 |
Vout (Nom) (V) | 2.5 | 7.5 |
Iout (Max) (A) | 1 | 1 |
Output Power (W) | 2.5 | 7.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck Boost- Integrated Switch | Buck Boost- Integrated Switch |
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNH0.PDF (69 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1