PMP9801
RS485 アプリケーション向け 5V 出力、4000V 絶縁型電源のリファレンス・デザイン
PMP9801
概要
This reference design showcases a 5-V output, 4000-V isolated Flyback DC/DC converter for RS485 applications. Using the boost converter TPS61046, the circuit supports wide input voltage range and up to 250mA output current with 78% efficiency from a 10-V input. The reference design uses an adaptive dummy load circuit to improve the load regulation of the primary side regulation solution for cost effective applications. It also introduces the secondary side regulation solution aiming at the high VOUT accuracy applications.
特長
- 5V to 20V Input Voltage Range
- 5V Output Voltage with up to 250-mA Output Current
- Primary Side Regulation to Reduce Cost
- Excellent Load Regulation due to Secondary Side Regulation
出力電圧オプション | PMP9801 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .25 |
Output Power (W) | 1.25 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNN6.PDF (37 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1