PROCESSOR-SDK-OMAPL137

TI-RTOS をサポートする、OMAPL137 プロセッサ向けプロセッサ SDK

PROCESSOR-SDK-OMAPL137

ダウンロード

概要

プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) は、TI の組込みプロセッサを対象にした統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが簡単で、ベンチマークとデモにすぐにアクセスできます。  プロセッサ SDK はいずれも TI の広範な製品ラインアップに対応しており、複数のデバイス間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行が可能です。  プロセッサ SDK と TI の組込みプロセッサ ソリューションにより、スケーラブルなプラットフォーム ソリューションの開発が極めて容易になります。

OMAP-L137 向けのプロセッサ SDK は、TI-RTOS オペレーティング システムをサポートしています。

RTOS の構成要素:

  • TI-RTOS カーネル:TI のデバイス向け組込み軽量リアルタイム オペレーティング システム
  • チップ サポート ライブラリ、ドライバ、基本的なボード サポート ユーティリティ
  • C674x の最適化済みアルゴリズム ライブラリ
  • PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 向けの TI-RTOS プロセッサ SDK に対して、TI による継続的な設計サポートはありません。詳細については、こちらのお知らせをご覧ください
特長

RTOS の特長:

  • フル ドライバが利用可能
  • デバッグと計測用のユーティリティ
  • ボード サポート パッケージ
  • デモとサンプル
  • RTOS 開発向けの Code Composer Studio™ IDE
  • 資料

プロセッサ SDK は無料で TI に対するランタイム ロイヤリティも不要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 OMAP-L137、C6747、C6745、C6743 向け RTOS プロセッサ SDK

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
OMAP-L137 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz
ハードウェア開発
評価ボード
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キット
ダウンロードオプション

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 OMAP-L137、C6747、C6745、C6743 向け RTOS プロセッサ SDK

close
最新バージョン
バージョン: 06.03.00.106
リリース日: 2020/04/19

OMAPL137 RTOS SDK installer for Windows Host

SHA-256 チェックサム

OMAPL137 RTOS SDK installer for Linux Host

SHA-256 チェックサム

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
OMAP-L137 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz
ハードウェア開発
評価ボード
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キット

資料

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

リリース情報

Thank you for your interest in the OMAP-L137/C674x Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ