QFN16-DIP-EVM

16 ピン QFN から DIP への変換アダプタの評価モジュール

QFN16-DIP-EVM

購入

概要

The QFN16-DIP-EVM provides a fast and easy platform for prototyping TI's RUM16 package parts. This tool is targeted especially for TI's Quad OpAmps, but may be used with any device with the same footprint. Scoring allows each device to be separated into individual circuit boards. With included terminal strips, boards may be plugged into DIP type sockets or solderless breadboards.

特長
  • Low cost
  • Flexible design allows use with any pinout
  • Protoype up to 8 devices with one EVM
  • Compatible with common solderless breadboards

  • QFN16-DIP-EVM Circuit Board
  • (2)Terminal Strip Samtec TS-132-G-AA

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA4191 RRIO、クワッド、低消費電力、36V、高精度、e-trim アンプ

 

オーディオ・オペアンプ
OPA1679 低歪み (-120dB)、低ノイズ (4.5nV/√Hz)、クワッド・オーディオ・オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

QFN16-DIP-EVM — 16 ピン QFN から DIP への変換アダプタの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the QFN16-DIP-EVM evaluation module 2019年 2月 20日
証明書 QFN16-DIP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 2月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ