REF54EVM

REF54 低ノイズ、低ドリフト、低消費電力、高精度電圧リファレンスの評価基板

REF54EVM

購入

概要

REF54 評価基板 (EVM) は、高精度、低ドリフト、低消費電流のシリーズ電圧リファレンス デバイスである REF54 ファミリの性能を提示する高精度電圧リファレンスの評価基板です。REF54 ファミリには、0.5ppm/℃ の小さい温度ドリフト係数、NR ピンに 100μF コンデンサを接続した場合の 0.16ppm p-p という低フリッカー ノイズ、ほかに ±0.02% の高精度という特長があり、消費電流は 260μA

特長
  • 出力のイネーブル / ディスエーブル
  • NR ピンに接続するコンデンサは構成可能であり、0Ω の抵抗を使用すると、ノイズ特性の最適化が可能
シリーズ電圧リファレンス
REF54 0.8ppm/℃ のドリフト (最大値)、0.11ppmp-p の 1/f ノイズ、最大 380μA の低静止電流、高精度、電圧リファレンス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

REF54EVM — REF54 evaluation module for low-power high precision voltage reference with low noise and drift

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) REF54 Evaluation Module User's Guide 2023年 8月 3日
証明書 REF54EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ