REG710EVM-33

バックブースト・チャージ・ポンプ REG710 用評価モジュール

REG710EVM-33

購入

概要

The REG710EVM-33 is an evaluation tool for the 30mA buck-boost charge pump in SOT23-5 package. With an input voltage in the range of 1.8V to 5.5V, it delivers a regulated output voltage of 3.3V with up to 30mA of output current.

Specifications:

  • Input Voltage: 1.8V to 5.5V
  • Ouput Voltage: 3.3V +/- 6%
  • Output Current: up to 30mA
  • Enable Input

特長

The REG710EVM-33 can also be used to evaluate the other devices of the REG710 family. The only change that is required is to replace the REG710-3.3 with the appropriate device. There is also an EVM for the REG710-5 available. The REG710-2.5, REG710-2.7, REG710-3 and REG710-3.3 work from an input voltage in the range of 1.8V to 5.5V. The REG710-5 works from an input voltage in the range of 2.7V to 5.5V

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
REG710-25 2.5V 固定出力、30mA のスイッチト・キャパシタ DC/DC コンバータ REG710-27 2.7V 固定出力、30mA のスイッチト・キャパシタ DC/DC コンバータ REG710-3 3V 固定出力、30mA のスイッチト・キャパシタ DC/DC コンバータ REG710-33 3.3V 固定出力、30mA のスイッチト・キャパシタ DC/DC コンバータ REG710-5 5V 固定出力、30mA のスイッチト・キャパシタ DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

REG710EVM-33 — 評価モジュール、バック・ブースト・チャージ・ポンプ REG710

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Evaluation Module (EVM) for Buck-Boost Charge Pump REG710 - User's Guide 2001年 11月 14日
証明書 REG710EVM-33 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ