REG710EVM-5
バックブースト・チャージ・ポンプ 評価モジュール、REG710-5 用
REG710EVM-5
概要
The REG710EVM-5 is an evaluation tool for the 30mA buck-boost charge pump in SOT23-5 package. With an input voltage in the range of 2.7V to 5.5V, it delivers a regulated output voltage of 5V with up to 30mA of output current.
Specifications
- Input Voltage: 2.7V to 5.5V
- Ouput Voltage: 5.0V +/- 6%
- Output Current: up to 30mA
- Enable Input
特長
The REG710EVM-5 can also be used to evaluate the other devices of the REG710 family. The only change that is required is to replace the REG710-5 with the appropriate device. There is also an EVM for the REG710-3.3 available. The REG710-2.5, REG710-2.7, REG710-3 and REG710-3.3 work from an input voltage in the range of 1.8V to 5.5V.
購入と開発の開始
評価ボード
REG710EVM-5 — 評価モジュール、バックブースト・チャージ・ポンプ、REG710-5用
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Evaluation Module (EVM) for Buck-Boost Charge Pump REG710 - User's Guide | 2001年 11月 14日 | |||
証明書 | REG710EVM-5 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |