RF6505-CC2530RD

RF6505-CC2530 Reference Design

RF6505-CC2530RD

設計ファイル

概要

The RF6505-CC2530 Reference Design contains schematics and layout files for the RF6505-CC2530 evaluation module.

The reference design demonstrates how to integrate CC2530/CC2531 and with RF6505 from RF Micro Devices, and shows good techniques for decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. The RF6505-CC2530 reference design is a range extender design for the 2.4GHz ISM Bands with two ports on the output for connecting a diversity solution or a test port. It increases the link budget by providing a power amplifier (PA) for increased output power, and a low-noise amplifier (LNA) with low noise figure for improved receiver sensitivity. In addition to these features it provides switches and integrated RF matching for design and high performance wireless systems.

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRR090.ZIP (1201 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2531最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC2531-RF4CE最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート AN111 - Using RF6505 Front End Module with CC2530 under FCC 15.247 2011年 11月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ