RFBEAM-3P-V-LD3-RFB

RFbeam V-LD3-RFB 産業用レーダー モジュール

RFBEAM-3P-V-LD3-RFB

購入

概要

TI の IWRL6432 チップセットを使用した V-LD3-RFB センサ モジュールは、最大 20m の範囲における人検出と複数物体の追跡で優れた性能を発揮します。このモジュールは、TI の低消費電力ソフトウェア開発キット (SDK) と互換性があり、人の存在検出のデモと分類機能が事前にロードされています。V-LD3-RFB は、最適化されたアンテナを備え、事前キャリブレーション済みであり、開発を効率化できます。

特長
  • 視野角が 80 度 x 34 度のオンボード アンテナ
  • 57GHz ~ 61GHz で適切に CE/FCC 準拠を実現
  • UART 経由で 3D ポイント クラウドを生成
  • コンパクトな 20mm × 25mm のサイズで SMT または FFC 接続を実現
  • 事前キャリブレーション済みかつテスト済みで、プラグ アンド プレイで使用可能
  • TI の低消費電力 SDK に対応

評価キットは SPI、JTAG、CAN アクセスを提供します。TI の IWRL6432 の機能を活用するには、USB-C 経由で接続します。

産業用ミリ波レーダー・センサ
IWRL6432 シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: RFbeam Microwave GmbH

購入と開発の開始

評価ボード

V-LD3-RFB

RFbeam IWRL6432 モジュール

評価ボード

V-LD3-RFB-EVM

RFbeam IWRL6432 モジュール評価キット

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 RFbeam Microwave GmbH.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。