RFSTAR-3P-CC2340R5-BLE-MOD

CC2340R5 をベースとする RF-STAR BLE ZIGBEE モジュール

RFSTAR-3P-CC2340R5-BLE-MOD

購入

概要

RF-star, as a 3P IDH of TI for wireless connectivity modules for over a decade, is dedicated to supplying a wide range of wireless modules and solutions based on TI products, such as BLE, Matter, ZigBee, Thread, Wi-Fi, Sub-1G, and Wi-SUN.
RF-BM-2340Xx series wireless modules are all based on CC2340R5 SimpleLink wireless MCUs. 
RF-BM-2340B1 (PCB antenna) and RF-BM-2340B1I (IPEX version) are P2P compatible. 24 GPIOs are lead out for fast development and able to be regarded as the MCU modules with I2C, SPI, and UART peripheral applications for medical, automobile, new energy, industry, and so on. 
RF-BM-2340A2 (PCB antenna) and RF-BM-2340A2I (IPEX version) are P2P compatible. 12 GPIOs with rich BLE5.2 serial port AT commands. The small size and the cost-competitive design enable the module feasible in many portable medical and consumer electronics applications.
RF-BM-2340C2 (chip antenna) BLE module is with a compact size of 8mm*8mm. The smallest size is ease-of-use for some applications with high requirements on dimension and less transmission range.
RF-BM-2340T1 (PCB  antenna) and RF-BM-2340T2 (chip antenna) are P2P compatible with each other. The above two modules and RF-BM-2340T3 are designed for more customers' options with replacement needs. The ready hardware design and the full firmware functions will make it easy to achieve fast development and replacement without difficulties. 
All RF-star CC2340R5 modules are embedded with the BLE UART transparent transmission protocol to support either the master role or the slave role. The ready and abundant master-slave UART functions support the product working smoothly and stablely including OTA, self-defined service and broadcast UUID, high transmit rate and so on. The rich AT commands and the certifications enable the customers to shorten the development time and accelerate the release period of the end product.
All RF-BM-2340Xx modules are with the development kit for a quick start. 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2340A2

CC2340R5 BLE と ZigBee のモジュール、PCB アンテナ バージョン (12 本の GPIO)

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2340T1

CC2340R5 BLE と ZigBee のモジュール、PCB アンテナ バージョン (15.8 x 12mm)

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2340T3

CC2340R5 BLE と ZigBee のモジュール、PCB アンテナ バージョン

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2340T2

CC2340R5 BLE と ZigBee のモジュール、チップ アンテナ バージョン (15.8 x 12mm)

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2340B1I

CC2340R5 BLE と ZigBee のモジュール、外部アンテナ バージョン (24 本の GPIO)

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2340B1

CC2340R5 ZigBee と Bluetooth Low Energy のモジュール、PCB アンテナ バージョン (24 本の GPIO)

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2340A2I

CC2340R5 ZigBee と Bluetooth Low Energy のモジュール、外部PCB アンテナ バージョン (12 本の GPIO)

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2340C2

CC2340R5 最小クラスの Bluetooth Low Energy モジュール、チップ アンテナ バージョン

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。