RFSTAR-3P-CC2640R2-BLE-MOD

UART シリアル通信プロトコルを使用する CC2640R2F をベースにした RF-STAR BLE モジュール

RFSTAR-3P-CC2640R2-BLE-MOD

購入

概要

RF-star は、TI から見て 3P IDH (サード パーティーの独立系デザイン ハウス) であり、10 年以上にわたってワイヤレス接続モジュールに携わっています。同社は、TI 製品をベースとし、BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz、Wi-SUN など多様なワイヤレス モジュールとソリューションの供給に特化しています。
RF-BM-4044Bx は、TI の CC2640R2F SoC (システム オン チップ) をベースとする Bluetooth ® 5.1 Low Energy モジュールで、ビル セキュリティ システム、HVAC (エアコン)、アセット トラッキング (資産追跡)、医療機器など、消費電力をいっそう低減した、ワイヤレス通信と高度センシングの各アプリケーション向けの設計を採用しています。
RF-BM-4044B2 は高性能のオンボード PCB アンテナを採用し、RF-BM-4044B3 は外部アンテナに接続可能な IPEX コネクタを搭載しています。これらの製品は互いにピン互換 (P2P) です。RF-BM-4044B3 (チップ アンテナ) BLE モジュールは、8mm x 8mm の小型サイズです。サイズに関する要件が厳しく、送信範囲が狭いいくつかのアプリケーションにとって、サイズが最小クラスの使いやすい製品です。 
すべての RF-star モジュールは、UART 透過伝送プロトコルを搭載し、マスター ロールまたはスレーブ ロールのいずれかをサポートします。すぐに使用できる豊富なマスター スレーブ UART 機能は、OTA (ワイヤレス更新)、自己定義サービス、ブロードキャスト UUID、高い送信レートなどに対応しており、製品のスムーズで安定した動作をサポートします。豊富な AT コマンドと各種認証取得済みという利点があり、設計者は開発期間を短縮し、最終製品のリリース周期を早めることができます。
どの RF-BM-4044Bx モジュールにも開発ボードが対応しており、すぐに開発を開始できます。 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン

購入と開発の開始

開発キット

RFSTAR-RF-BM-4044B3 — CC2640R2F Bluetooth® Low Energy モジュール、IPEX 外部アンテナ バージョン

開発キット

RFSTAR-RF-BM-4044B2 — CC2640R2F Bluetooth® Low Energy モジュール、PCB アンテナ バージョン

開発キット

RFSTAR-RF-BM-4044B4 — CC2640R2F Bluetooth® Low Energy モジュール、チップ アンテナ バージョン

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。