RFSTAR-3P-CC2642R-BLE-MOD
概要
RF-star は、TI から見て 3P IDH (サード パーティーの独立系デザイン ハウス) であり、10 年以上にわたってワイヤレス接続モジュールに携わっています。同社は、TI 製品をベースとし、BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz、Wi-SUN など多様なワイヤレス モジュールとソリューションの供給に特化しています。
RF-BM-2642B2 は、TI の CC2642R SoC (システム オン チップ) をベースとする BLE モジュールで、ビル セキュリティ システム、HVAC (エアコン)、アセット トラッキング (資産追跡)、医療、有線ネットワーク、ポータブル電子機器、コネクテッド ペリフェラル (ネットワーク接続型周辺機器) など、消費電力をいっそう低減した、ワイヤレス通信と高度センシングの各アプリケーション向けの設計を採用しています。TI の SimpleLink™ CC26x2 SDK (ソフトウェア開発キット) を利用できる RF-BM-2642B2 モジュールは、Bluetooth メッシュと RTLS (リアルタイム位置識別 RTLS) の各アプリケーションでも使用できます。
RF-star の RF-BM-2642B2 モジュールは、UART 透過伝送プロトコルを搭載し、セントラル ロールまたはペリフェラル ロールのいずれかをサポートします。すぐに使用できる豊富なマスター スレーブ UART 機能は、OTA (ワイヤレス更新)、自己定義サービス、ブロードキャスト UUID、高い送信レートなどに対応しており、製品のスムーズで安定した動作をサポートします。豊富な AT コマンドと各種認証取得済みという利点があり、設計者は開発期間を短縮し、最終製品のリリース周期を早めることができます。
RF-BM-RF-BM-2642B2 モジュールでは開発キットが入手可能であり、すぐに開発を開始できます。
低消費電力 2.4GHz 製品
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。