RFSTAR-3P-WIFI-MODULES

CC3220SF と CC3301 をベースとする、RF-STAR Wi-Fi BLE モジュール

RFSTAR-3P-WIFI-MODULES

購入

概要

RF-star は、TI から見て 3P IDH (サード パーティーの独立系デザイン ハウス) であり、10 年以上にわたってワイヤレス接続モジュールに携わっています。同社は、TI 製品をベースとし、BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz、Wi-SUN など多様なワイヤレス モジュールとソリューションの供給に特化しています。
RF-WM-3220B1 は、TI の SimpleLink CC3220SF ワイヤレス SoC (システム オン チップ) をベースとした、 2.4GHz Wi-Fi モジュールです。このモジュールは、256KB の RAM に加え、ユーザー専用の 1MB の実行可能フラッシュと 4MB の追加フラッシュをが内蔵しています。2 個のプロセッサ、つまり 1 個の Arm® Cortex®-M4 マイコンと 1 個の ネットワーク プロセッサ マイコンを使用すると、IoT (モノのインターネット) の設計を簡単に開始できます。
最適化済みの低消費電力管理機能、強化型のネットワーク セキュリティ、AP (アクセス ポイント) モードとステーション モードのサポートなどの特長があり、IoT への接続がシンプルになります。その結果、このモジュールは HVAC (エアコン) やゲートウェイなどのスマート ホーム用途で一般的に使用されています。
チップ アンテナ、IPEX コネクタ、ハーフホール インターフェイスという 3 種類のフレキシブルでオプションの RF 出力方式を提供しています。RF-WM-3220B1 は、RF-WM-3200B1 モジュールとピン互換です。
 

Wi-Fi 製品
CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

開発キット

RFSTAR-RF-WM-3220B1 — CC3220SF 2.4GHz Wi-Fi モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。