IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
SAFETI-HALCOGEN-CSP
SafeTI HALCoGen 対応ソフトウェア・サポート・パッケージ
SAFETI-HALCOGEN-CSP
概要
The HALCoGen Compliance Support Package (CSP) was developed to provide the necessary documentation, reports and unit test capability to assist customers using HALCoGen generated software to comply with functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.
Prerequisites:
The below items are required to run the Test Automation Unit that comes with SafeTI HALCoGen CSP.
- Windows Operating system
- TI CCStudio v5 or later (download here)
- TI ARM Compiler v5.1 or later (included in CCstudio)
- Perl v5.0.8 or later must be installed. See the PERL website.
機能
- The HALCoGen CSP features unit level test cases developed by TI. These test cases can be run using LDRAunit from LDRA. LDRAunit can be purchased directly through LDRA.
- Software Requirement Document
- Software Architecture Document
- Software Safety Manual
- Dynamic Coverage Analysis Report
- Test Manager report
- Test results reports
- Traceability report
- Software User Guide
- Software release Notes
- Test Automation Unit (TAU)
- Graphical User Interface to choose and Run the Test in the user’s environment on target hardware - Unit level and Functional test cases - LDRAunit from LDRA
ダウンロード
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
SAFETI-HALCOGEN-CSP — SafeTI HALCoGen 対応ソフトウェア・サポート・パッケージ
お役立ちリソース
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
HALCOGEN — HAL Code Generator Tool - TMS570 (v4.07.01)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
サポート対象の製品とハードウェア
Arm Cortex-R マイコン
技術資料
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
14 をすべて表示