TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Sundance Digital Signal Processing Inc..
SDSP-3P-FMC-ADC500-5
FMC-ADC500-5 is a High Pin Count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s
SDSP-3P-FMC-ADC500-5
概要
FMC-ADC500-5 は、ピン数の多い (HPC) FMC モジュールで、それぞれが 16 ビットの分解能と最大 500MS/s で動作する 5 つの ADC チャネルを搭載しています。このモジュールは、TI の ADC31JB68 IC を 5 個搭載し、これらの ADC へのクロック供給を行う ADI(アナログ・デバイセズ)の HMC7044 と組み合わせています。外部クロック入力の供給も、このハードウェアで実現できます。HMC7044 への入力として VCXO と TCXO の各内部クロックを使用し、この IC からの 5 つのクロック出力を各 ADC に供給しています。
高速 ADC(≧10 MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
FMC-ADC500-5 — FMC-ADC500-5 is a High Pin Count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。