SECDEVTOOL-OMAPL138C6748

ベーシック・セキュア・ブート開発ツール、OMAP-L138 C6000 DSP+ARM プロセッサおよび C6748 DSP 用

SECDEVTOOL-OMAPL138C6748

ダウンロード

概要

OMAP-L138 C6000 DSP+ARM® processor and TMS320C6748 digital signal processor (DSP) product families offer secure-boot enabled devices which add protection of encrypted application code on the external flash devices and the ability to upgrade boot code and application code remotely while allowing the boot to remain secure. This software package provides the documentation and software development tools for the secure devices to generate the encrypted boot images that can be loaded and run on the secure devices.

機能

The secure development tools currently support secure boot enabled OMAP-L138 C6000 processors and TMS320C6748 DSPs.

What's Included:

  • Secure User's Guide - Overview of security feature, and security software API.
  • Secure Bootloader Application Note - Describes various boot mechanisms supported by this secure bootloader read-only memory (ROM) image.
  • Secure signing and flashing tools - Boot module encryption tool, secure AIS boot image generation tool, and an example flashing tool.


You Also Need:

  • For OMAP-L138 C6000DSP+ARM processor and C6748 DSP secure device development, the final boot image will be generated using the flashing utilities included in this SECDEVTOOL-OMAPL138C6748 package.
  • The user application will be generated using the Linux Software Development Kits (SDKs) listed under Related Software below.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SECDEVTOOL-OMAPL138C6748 ベーシック・セキュア・ブート開発ツール、OMAP-L138 / C6748 用

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
OMAP-L138 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz
デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C6748 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、SATA 搭載
ダウンロードオプション

SECDEVTOOL-OMAPL138C6748 ベーシック・セキュア・ブート開発ツール、OMAP-L138 / C6748 用

close
最新バージョン
バージョン: 1.02
リリース日: 30 1 2011

Generic Secure User Guide and Software Utilities

MD5 チェックサム
製品
Arm ベースのプロセッサ
OMAP-L138 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz
デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C6748 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、SATA 搭載

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
BIOSSW-C6748 TMS320C6748 SYS/BIOS ソフトウェア開発キット(SDK) LINUXSDK-OMAPL138 Linux ソフトウェア開発キット(SDK)、OMAP-L138 プロセッサ用 WINCESDK-AM1XOMAPL1X Windows Embedded Compact/CE ソフトウェア開発キット(SDK) - ARM9 ベース AM18x、OMAP-L13x プロセッサ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ