SG-3P-MSPM0LMINS_DEVKIT

MSPM0L1106TRHBR 向け、MSPM0L 最小限のシステム開発キット

SG-3P-MSPM0LMINS_DEVKIT

購入

概要

SG-MSPM0L-MinS-DevKit-V1.0 開発ボードは、TI の MSPM0L1106TRHBR チップ デザインをベースにしています。MSPM0L1106TRHBR は、64KB のフラッシュ メモリ、4KB の SRAM、12 ビット ADC を搭載した、32MHz 動作の Arm® Cortex-M0+ マイコンです。このチップのすべてのペリフェラルは、開発ボードから外部に接続できるように配線済みであり、Type-C® インターフェイス経由で電力供給を受けます。このインターフェイスは、チップの機能を直接検証する目的、または直接使用する目的で回路基板に接続することができます。主にコンシューマ エレクトロニクス、充電管理、セキュリティ、メーター読み取り、通信モジュール、その他の業界で使用できます。

特長
  • 32 ビット Arm Cortex-M0+ CPU、最高 32MHz で動作
  • 動作温度範囲:-40 ℃ ~ 105℃
  • 最大 64KB のフラッシュ メモリ、4KB の SRAM
  • 高性能アナログ ペリフェラル
  • Type-C® 電源ポート
  • すべてのペリフェラルに外部から接続できるように配線済みであり、ブレッドボードに直接接続可能
  • 最大 28 本の GPIO が利用できるフレキシブルな I/O
  • サイズ:40 x 62 x 11.3mm
  • リファレンス デザインとサンプル コードが付属しているため、すぐに開発を開始可能
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0L1106 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Shanghai Yunhan Shengge Technology Co.Ltd.

購入と開発の開始

開発キット

SG_MSPM0LMinS_DevKit — MSPM0L1106 最小限のシステム開発ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shanghai Yunhan Shengge Technology Co.Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。