SHELD-3P-DSP-SOMS

Sheldon DSP-FPGA ボード

SHELD-3P-DSP-SOMS

購入

概要

Sheldon Instruments は、PCIe/PCI、PCI104e/PCI104、XMC/PMC、および CompactPCI システム向けの、DSP ベースの COTS データ・アクイジションおよび制御ハードウェアを、さまざまなアプリケーションや市場向けのドライバやリアルタイム開発ソフトウェアとともに設計、製造しています。

Sheldon Instruments の詳細については https://sheldoninstruments.com をご覧ください。




デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C6652 高性能でコスト最適化済みのシングル・コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 600MHz TMS320C6654 高性能シングル・コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 850MHz TMS320C6655 高性能シングル・コア C66x の固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6657 高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz、2 個の UART 搭載 TMS320C6670 通信 / テレコム向け 4 コア固定 / 浮動小数点 DSP TMS320C6671 高性能シングル・コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 1GHz TMS320C6672 高性能デュアル・コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6674 高性能クワッド・コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6678 高性能オクタルコア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

購入と開発の開始

ドーター・カード

SI-AM572XDSP — PCI Express 搭載 Sitara マルチコア Arm + キャリア・カード

ドーター・カード

SI-C6713DSP — PCI バス向けの強力な DSP カード

ドーター・カード

SI-C665XDSP — PCIe バス向けシングル / デュアル・コア DSP カード

ドーター・カード

SI-66AK2XXDSP — PCIe バス向けマルチコア Arm + DSP カード

ドーター・カード

SI-C667XDSP — PCIe バス向けマルチコア DSP カード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Sheldon Instruments, Inc..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。