SIMPLELINK-MSP432-SDK

SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK)

SIMPLELINK-MSP432-SDK

ダウンロード

概要

MSP432 ソフトウェア開発キット (SDK) は包括的なソフトウェア開発パッケージで、TI の MSP432™ マイコン (MCU) を使用した高機能アプリケーションの迅速な開発を可能にします。MSP432 SDK は RTOS、ドライバ、ミドルウェアなど互換性のある複数のソフトウェア コンポーネントのほか、これらのコンポーネントを組み合わせた使用法を示すサンプルで構成されています。さらに、設計を開始する際に各機能分野と個々のサポート デバイスの使用法を解説しています。

 

 
特長
  • ベアメタルから高レベル API まで対応する柔軟なプログラミングパラダイムが、製品のライフサイクル全体をサポートします。
  • 豊富なアプリケーション サンプル、わかりやすい資料、導入ガイド、トレーニング ビデオ、24 時間 365 日サポートなどが用意されており、すぐに設計を開始できます。
  • ロイヤリティ フリーのソフトウェア、厳格なテスト済みのソフトウェア コンポーネント、リリース予定、公開済み API 準拠の簡易アップグレードにより、所有コストの低減が可能です。

  • TI-RTOS カーネル:高度なパワー マネージメント機能を搭載している、TI ( テキサス・インスツルメンツ) 開発の RTOS カーネル
  • POSIX 実装である RTOS カーネル:TI-RTOS と、事前検証済みの freeRTOS 実装を含め POSIX 準拠の各種サード パーティー製 RTOS の間で移植が容易
  • TI ドライバ:TI-RTOS と freeRTOS のどちらでも動作する、高水準のアブストラクション レイヤとスレッド セーフ API を採用
  • イーサネット コネクティビティ スタック:NDK、lwIP、mbedTLS を使用している TCP/IP
  • USB フルスピード / ハイスピード、デバイス / ホスト / OTG に対応する USB スタック
  • ドライバ ライブラリ:デバイスのハードウェア レジスタの複雑な操作を不要にする、ハードウェア ペリフェラル向けソフトウェア API が付属
  • グラフィック ライブラリ:MSP432 マイコンをベースとし、グラフィカル ディスプレイを搭載しているシステム向けのグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を作成可能。この種のディスプレイを構成しているのは、使用するディスプレイに固有のディスプレイ ドライバ レイヤーと、点、線、長方形、円、テキスト、ビットマップの各画像を描画するグラフィックス プリミティブ レイヤー
    • 画像形式変更ツール:グラフィック ライブラリで使用する、画像のサイズと色深度を操作するユーティリティ
  • IQMathLib:C のプログラマ向けに高度最適化済みの各種高精度算術関数のコレクションであり、浮動小数点アルゴリズムを MSP432 マイコン デバイスの固定小数点コードへシームレスに移行可能
  • 幅広い一連のデモ:SDK に付属している複数のソフトウェア ライブラリを提示
  • 資料:ソフトウェアの API ガイドやユーザー ガイドなど、各ソフトウェア コンポーネントに関する包括的な資料とサンプル
  • MSP432Ware 移行ガイド: SDK に付属しているほか、TI Cloud Resource Explorer からも利用可能

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
テキサス インスツルメンツは、MSP432E4 SDK の mbed TLS のうち、mbedtls_mpi_sub_abs ()、mbedtls_net_poll ()、mbedtls_net_recv_timeout () の 3 つの関数に関して、バッファ オーバーフローの問題の可能性を指摘しています。MSP432E4 デバイスのリファレンス コードに影響はありません。ただし、影響を受ける可能性がある mbed TLS バージョンを使用するお客様は、MSP432E4 SDK を使用してアプリケーション内の脆弱なコードがリンクされないように、mbed TLS のインストールを mbed TLS オープン ソース サイトからアップグレードすることを推奨します

ダウンロード

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-MSP432E4-SDK SimpleLink MSP432E4 ソフトウェア開発キット

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
汎用マイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU) MSP432E411Y イーサネット、CAN、TFT LCD、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
ハードウェア開発
開発キット
MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
参照 ダウンロードオプション

お役立ちリソース

オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-MSP432E4 SimpleLink™ Academy for MSP432E4

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
汎用マイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU) MSP432E411Y イーサネット、CAN、TFT LCD、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
ハードウェア開発
開発キット
MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
サイバー セキュリティ報告書 SimpleLink MSP432E4 Upper Level Memory Protection Issue PDF | HTML 2022/09/14
サイバー セキュリティ報告書 Integer and Buffer Overflow Issues – TI-NDK 2021/04/29
サイバー セキュリティ報告書 SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues 2021/04/29
サイバー セキュリティ報告書 SimpleLink Wi-Fi CC32xx/CC31xx SDK and MSP432E4 SDK Integer and Buffer Overflow 2021/04/29
ホワイト・ペーパー Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019/12/06
ホワイト・ペーパー How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead 2018/12/05
技術記事 Predicting failures with condition monitoring, Part 1 PDF | HTML 2018/04/19
技術記事 Designing for a scalable metering platform PDF | HTML 2018/03/15
技術記事 Merging wired and wireless connectivity to build an intelligent gateway to the clo PDF | HTML 2017/11/28
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017/10/16
ホワイト・ペーパー IoT provokes change in ultra-low-power MCUs 2017/07/19
ホワイト・ペーパー RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017/05/11
その他の技術資料 Migration Guide from MSP432Ware 2016/12/16

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE) ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - MSPマイコン用オープンソース コンパイラ MSPKEIL Keil™ µVision® IDE Lite– Free 32KB IDE ULPADVISOR ULP(超低消費電力)アドバイザ

ハードウェア開発

デバッグ・プローブ
TMDSEMU200-U XDS200 USB デバッグ プローブ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ