SK-AM62

Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット

SK-AM62

購入

概要

AM62x スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AM62x SoC (システム オン チップ) をベースとしたスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。AM62x プロセッサは、クワッドコアの 64 ビット Arm®-Cortex®-A53 マイクロプロセッサと、シングルコアの Arm Cortex-R5F マイコン (MCU) と、Arm Cortex-M4F マイコンで構成されています。

SK-AM62 は、ディスクリート電源ソリューションを活用する汎用アプリケーションに適した、AM62x スタータ キットの 1 つのバージョンです。

SK-AM62 を使用すると、ドット密度 (DPI) の高い HDMI (高品位マルチメディア インターフェイス) や LVDS (低電圧差動信号伝送)を経由するデュアル ディスプレイ機能、またシリアル、イーサネット、USB、その他のインターフェイスを使用した産業用通信ソリューションの実験を実施できます。

SK-AM62は、HDMI ディスプレイまたは外部 LVDS パネルを使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) やコントロール パネルなど、最大 2K の解像度の各種ディスプレイ アプリケーションで使用できます。産業用の豊富なインターフェイスを搭載し、最大で 1.4GHz のクワッド A53 を使用できる Arm の強力な性能は、PLC (プログラマブル ロジック コントローラ)、オートメーション制御、モニタ / スーパーバイザ システムなどの幅広いアプリケーション向けに優れた制御機能と通信機能を実現するのに役立ちます。

加えて、SK-AM62 は他のプロセッサまたはシステムと通信できるほか、通信ゲートウェイとして動作することも可能です。この製品はさらに、標準リモート I/O システムとして直接動作すること、または産業用通信ネットワークに接続したシンプルなセンサとして動作することができます。Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) のような標準的な開発ツールを使用し、組込み済みエミュレーション ロジックを通じてエミュレーションとデバッグを実施することもできます。

特長
  • 処理機能
    • 4 個の Arm Cortex-A53 を搭載した AM6254
    • 3D GPU (グラフィックス処理ユニット)
    • 1 個の Cortex-M4F
    • 2 個の PRU-SS
  • ディスプレイ
    • デュアル ディスプレイ サポート、最大 2K のディスプレイ解像度に対応
    • 1 個のデュアルチャネル LVDS
    • オーディオ コーデック TLV320AIC3106 を搭載し、DPI/RGB444 を経由する 1 個の HDMI コネクタ
  • WiLink™ 8 WL1837MOD モジュールを通じたデュアル バンド Wi-Fi®、Bluetooth®/Bluetooth Low Energy 5.1。TSN (時間に制約のあるネットワーク) をサポートする 2 個の RJ-45 イーサネット (1000/100Mbps)
  • 接続機能
    • 1 個の USB 2.0 Type-A
    • USB ブートをサポートする 1 個の Type-C デュアル ロール デバイス (DRD) USB 2.0
    • オンボードの XDS110 JTAG (Joint Test Action Group) エミュレータ
    • USB 2.0-B を経由する 4 個の UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ)
  • ストレージ
    • 2GB DDR4
    • SK (スタータ キット) 上にある複数のブート可能インターフェイス
    • 取り外し可能な microSD
    • USB
    • QSPI (クワッド シリアル ペリフェラル インターフェイス)
    • イーサネット
    • UART
  • ソフトウェア
    • TI のプロセッサ SDK Linux®
    • RT-Linux
    • AM62x 向け、Android™ 対応の TI プロセッサ SDK
    • Wi-Fi など、すぐに使用できるデモ

付属しない:
  • USB-C® の 5V から 15V への変換、3A の電源、ケーブル
  • MicroSD カード
  • UART シリアル通信との接続向け USB micro-B ケーブル

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

SK-AM62 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop your new dual display Linux HMI design out of box

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started with your HMI/Gateway Linux + Wi-Fi design out of box

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started with your video doorbell applications with AM62x processor

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Start your entry analytics application development with SK-AM62

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

SK-AM62 — AM62x starter kit for Sitara™ processors

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AM62x Starter Kit User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2023年 5月 9日
アプリケーション・ノート Minimal Platform Development on AM62x Devices (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 24日
証明書 SK-AM62 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) 2023年 2月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) AM62x Low-Power SK EVM User’s Guide PDF | HTML 2022年 6月 23日
ユーザー・ガイド AM62x Starter Kit EVM Quick Start Guide 2022年 6月 9日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
ALTIA-3P-GUI AM62x Sitara™ プロセッサ向け、Altia®GUI 開発ソフトウェア QT-3P-GUI Qt-Group graphical user interface (GUI) software example demos for Arm-based processors
サポート・ソフトウェア
MCW-3P-FACEREC MulticoreWare software for face recognition, authentication and human behavior analytics PLMR-3P-PEODET Plumerai people detection - accurate and efficient AI model VLAB-3P-V-EVM ASTC の VLAB:仮想開発プラットフォームとツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ