SK-AM62A-LP
低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット
SK-AM62A-LP
概要
SK-AM62A-LP スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AI ビジョン プロセッサである TI の AM62A をベースとした製品です。このプロセッサは、60fps で最大 5MP をサポートする画像信号プロセッサ (ISP)、2TOPS (teraoperations per second:1 秒あたり 1 兆回の動作) の AI アクセラレータ、クワッドコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53 マイクロプロセッサ、シングルコア Arm Cortex-R5F、H.264/H.265 ビデオのエンコード / デコード機能を搭載しています。SK-AM62A-LP は、低消費電力のスマート カメラ、ダッシュボード、マシン ビジョン カメラ、車載フロント カメラの各アプリケーション開発を検討している場合に最適な選択肢です。
SK-AM62A-LP は、シングル カメラ向けの MIPI® (mobile industry processor interface:モバイル産業用プロセッサ インターフェイス) CSI-2 カメラ コネクタと、最大 4 台のカメラに対応する追加拡張コネクタの両方を搭載しており、エッジ側にあるさまざまな組込みビジョンおよび AI アプリケーションに最適です。TI の ISP は多様なアプリケーションで、HDR (広いダイナミック レンジ) エンコード機能と RGB-IR カメラ サポートを使用して、ビデオ ストリームのさまざまな照明条件に対応することができます。AI アクセラレータである AM62A をエッジAI と組み合わせると、画像分類や物体検出などのビデオ ストリームに関するディープ ラーニングの性能が大幅に向上します。その結果、フレーム レート、レイテンシ、性能を大幅に改善し、演算集約型プロセスを汎用コアからオフロードすることができます。
さらに、SK-AM62A-LP は、機能の豊富なエッジAI SDK (ソフトウェア開発キット) を使用した Linux® ベースの開発をサポートしています。オンチップ エミュレーション ロジックを搭載しているため、Code Composer Studio™ (CCStudio) 統合開発環境 (IDE) などの標準的な開発ツールと、設計評価の迅速な開始に役立つ、すぐに使用できる直観的なユーザー ガイドを使用して、エミュレーションとデバッグを行うことができます。
カスタム ボードを設計する際に、SK の設計ファイルを再利用し、その設計ファイルを編集するお客様が多いようです。お客様はその代わりに、SoC (システム オン チップ)、メモリ、通信インターフェイスなどの一般的な実装方法をいくつか再利用することもできます。SK は追加機能を搭載していることが多いため、お客様の基板設計要件に合わせて、SK の実装を最適化できます。一方で、SK の回路図を最適化する際にカスタム設計にエラーが生じ、機能、性能、信頼性の問題を引き起こす可能性もあります。最適化の際に SK の実装に関して不明点が残っている場合、設計エラーにつながります。最適化と設計に関するエラーの多くは、設計全般で共通点があります。学習内容とデータシートのピン接続に関する推奨事項に基づき、SK 回路図の各セクション付近に包括的な Design Notes (設計の注意事項:D-Note:)、Review Notes (確認時の注意事項:R-Note:)、Cad Notes (CAD 実務の注意事項:Cad Note:) が追加されています。お客様がこれらを参照してそれらの方針に従うと、エラーを最小限に抑えることができます。設計ダウンロードの一部として、お客様による評価をサポートするための追加ファイルが含まれています。
特長
- 処理機能
- 4 個の Arm Cortex-A53 を搭載した AM62A74
- Cortex-R5F
- ディープ ラーニング アクセラレータ
- ディスプレイ
- オーディオ コーデック TLV320AIC3106 を搭載し、RGB888 を経由する 1 個の HDMI コネクタ
- Wi-Fi® と Bluetooth® の各モジュールに対応する M.2 Key E インターフェイス サポート、4 レーンの MIPI CSI-2 カメラ コネクタ、最大 2 個のギガビット イーサネット
- 接続機能
- 1 個の USB Type-A 2.0
- 1 個の USB Type-C® デュアル ロール デバイス (DRD) 2.0 は USB ブートをサポート
- オンボードの XDS110 JTAG (Joint Test Action Group) エミュレータ
- USB Type-B 2.0 を経由する 4 個の UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ)
- ストレージ
- 4GB LPDDR4
- SK (スタータ キット) 上にある複数のブート可能インターフェイス
- 取り外し可能な microSD
- USB
- QSPI (クワッド シリアル ペリフェラル インターフェイス)
- イーサネット
- UART
- ソフトウェア
- TI のプロセッサ SDK Linux
- RT-Linux
- SK の設計ファイル
- 設計ファイル セクションの Zip フォルダには、更新済みのダウンロード可能ファイルがいくつかあります。これらに該当するのは、1_SCHEMATIC、2_BOM、3_Board_File、4_Gerber、5_Gerber_PDF、6_Assembly_Models_Package、7_PCB_LAYER_STACKUP の各フォルダであり、ほかにいくつかのサブフォルダも格納されています。
付属しない:
- USB-C® の 5V から 15V への変換、3A の電源、ケーブル
- MicroSD カード
- UART シリアル通信との接続向け USB micro-B ケーブル
Arm ベースのプロセッサ
購入と開発の開始
SK-AM62A-LP — AM62A starter kit for low-power Sitara™ processors
AM62A-ACADEMY — AM62Ax Academy
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
AM62A-ACADEMY first release.
EDGE-AI-STUDIO — Edge AI Studio
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
Edge AI studio is a collection of tools aimed to accelerate the development of edge AI application on TI embedded devices.
Model analyzer, formerly known as TI edge AI cloud, is a free online service that allows you to evaluate accelerated deep learning inference on remotely accessed development boards. With Model analyzer it only takes minutes to login, deploy a model and obtain a variety of performance benchmarks.
Model composer (coming soon) is a tool for training, compiling and deploying models on a local development board.
CLOCKTREE-AM62AX — Clock tree configuration for AM62Ax
CLOCKTREE-AM62AX — Clock tree configuration for AM62Ax
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Clock tree configuration tool for AM62AX
MCU-PLUS-SDK-AM62A — MCU+ SDK for AM62A – RTOS, No-RTOS
MCU PLUS SDK Windows Installer
MCU PLUS SDK Linux Installer
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Documentation - START HERE
Documentation of performance numbers
Documentation Only Package
Download CCS 12.6.0 Version for Windows or Linux
Download Sysconfig 1.19.0 for Windows or Linux
Download ARM-CGT-CLANG 3.2.2.LTS for Windows or Linux
Build Sheet of supported features for AM62A
リリース情報
Thank you for your interest in the AM62A MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新情報
- Security examples: Runtime JTAG unlock, configure/read firewalls, lock extened OTP rows, read/write software revison for boardconfig(rollback protection) and key revision
- ECAP, EPWM driver on C7x
- EQEP, IPC SMP support on A53
- UDMA Examples on MCU R5F
- Dhryston benchmark examples on MCU R5F
- Memcpy benchmark examples on MCU R5F and DM R5F
- TIFS, RM and PM safety checker library and examples on MCU R5F
- SBL SD booting C7x
- PLL configuration sequence update
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62A — RT-Linux SDK for edge AI applications on AM62A
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62A — RT-Linux SDK for edge AI applications on AM62A
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images with edge AI and robotics stack
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Quick Start Guide for the AM62A Starter Kit (SK) board
Online edge AI SDK user manual
Online robotics SDK user manual
Online LINUX SDK user manual
Instructions to build edge AI Linux image for AM62A Starter Kit (SK) using Yocto build environment
Instructions for creating an SD card
Learn how to build embedded Linux systems using AM62A processors
Explore a selection of self-paced lessons for edge AI development. Follow along with free cloud tools.
Download Linux SDK user manual for offline view
Build Sheet of supported features for AM62A
Software manifest
リリース情報
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX RT AM62A Software Development Kit (SDK) for edge AI applications.
The Yocto build environment based RT-Linux SDK for edge AI provides
- Upstream RT-Linux LTS Kernel with peripheral drivers, U-Boot bootloader.
- Pre-integrated firmware for hardware accelerated deep learning and camera ISP
- GStreamer plugins and edge AI application stack
The SDK documentation provides simple steps to build, develop and run high performance deep learning applications using a live camera and display.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62A processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
DDR-CONFIG-AM62A — DDR Configuration Tool
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62A — Linux SDK for edge AI applications on AM62A
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62A — Linux SDK for edge AI applications on AM62A
Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images with edge AI and robotics stack
SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Quick Start Guide for the AM62A Starter Kit (SK) board
Online edge AI SDK user manual
Online robotics SDK user manual
Online LINUX SDK user manual
Instructions to build edge AI Linux image for AM62A Starter Kit (SK) using Yocto build environment
Instructions for creating an SD card
Learn how to build embedded Linux systems using AM62A processors
Explore a selection of self-paced lessons for edge AI development. Follow along with free cloud tools.
Download Linux SDK user manual for offline view
Build Sheet of supported features for AM62A
Software manifest
リリース情報
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62A Software Development Kit (SDK) for edge AI applications.
The Yocto build environment based Linux SDK for edge AI provides
- Upstream Linux LTS Kernel with peripheral drivers, U-Boot bootloader.
- Pre-integrated firmware for hardware accelerated deep learning and camera ISP
- GStreamer plugins and edge AI application stack
The SDK documentation provides simple steps to build, develop and run high performance deep learning applications using a live camera and display.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62A processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
製品概要 | SK-AM62A-LP Design Package Folder and Files List | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | SK-AM62A-LP AM62A Low-Power SK EVM User’s Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |||
証明書 | SK-AM62A-LP EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2023年 12月 11日 |