SM72295EVM

SM72295 フル・ブリッジ・ゲート・ドライバ、内蔵電流検出アンプ評価モジュール付き

SM72295EVM

購入

概要

SM72295EVM  provides a highly integrated gate driver solution for wide Industrial applications such as  800VA to 3kVA Pure Sine Wave Inverter , Interleaved Buck or Boost SMPS , four Switch Buck Boost SMPS etc  . With its unique features of higher peak current drive capability along with integration of two transconductance amplifier with external programmable gain and filtering , the design is a perfect fit for industrial applications .

特長
  • SM72295: full bridge MOSFET driver with 3A peak current drive capability
  • Integrated ultra fast 100V boot strap diodes can support up to 5KVA rated inverters
  • Two high side current sense amplifiers with externally programmable gain and buffered outputs which can be used for measuring the Battery charge and discharge current – Additional current sense amplifiers and buffers are not required
  • Programmable over voltage protection – which can be used for Charge complete detection or for driver shutdown feature in case of a fault condition
  • Can be directly interfaced with a microcontroller
  • Power Good indicator available
ハーフ・ブリッジ・ドライバ
SM72295 電流センス・アンプ内蔵、3A、100V フルブリッジ・ゲート・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SM72295EVM — SM72295 フル・ブリッジ・ゲート・ドライバ、内蔵電流検出アンプ評価モジュール付き

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNVC222.ZIP (2404 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SM72295EVM User’s Guide 2015年 5月 5日
証明書 SM72295EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ