SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW

ADAS と自動車のコンフォート (快適性) システム向けにカスタマイズしたレーダー センサの開発を支援する、smartmicro のエンジニアリング サービス

SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW

購入

概要

子供の占有検出 (CPD)、侵入検出、シートベルト着用を求めるチャイム (SBR)、ジェスチャ検出、モーション検出、ドライバーと乗員の監視に関連するバイタルサイン検出を使用する健康監視など、快適性と安全性のアプリケーションに適した TI コンポーネントをベースとする、60GHz ~ 64GHz の車内レーダー プラットフォーム。

ADAS や、サイド ドアとトランクとフロント トランクなどを自動開閉するためのジェスチャ検出と物体検出のような快適性アプリケーションに適した TI コンポーネントをベースとする、76GHz ~ 81GHz の超短距離レーダー プラットフォーム。

特長

60GHz ~ 64GHz の車内レーダー プラットフォーム:

  • RFIC + 内蔵型 DSP のシングルチップ実装
  • シングル ボード設計
  • 低消費電力
  • 外部から見えない天井の裏面に取り付け可能
  • Euro NCAP (欧州の新車アセスメント プログラム) 規格を想定

76GHz ~ 81GHz の超短距離レーダー プラットフォーム:

  • RFIC + 内蔵型 DSP のシングルチップ実装
  • シングル ボード設計 (オプション:アンテナ オン パッケージ)
  • XS (超小型) サイズ
  • 最小コスト
車載ミリ波レーダー・センサ
AWR1843 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR1843AOP 車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR6843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ AWR6843AOP 車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 60GHz ~ 64GHz レーダー センサ AWRL1432 シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ AWRL6432 車載、シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

設計サービス

SMS-3P-ULTRA-SHORT-RANGE-RADAR — ADAS Radar hardware and software design services

設計サービス

SMS-3P-IN-CABIN-RADAR — In cabin hardware and software design services

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 smartmicro GmbH.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。