SN55HVD233EVM-CVAL

SN55HVD233-SP 放射線耐性保証(RHA)の評価モジュール

SN55HVD233EVM-CVAL

購入

概要

The SN55HVD233EVM-CVAL is an evaluation module for the raditation tolerant SN55HVD233-SP CAN tranceiver. The EVM has configurations for basic CAN evaluation, including various load and termination settings necessary to evaluate CAN transceiver performance.

特長
  • Single 3.3V supply
  • Compatible with ISO 11898-2
  • Data Rates up to 1Mbps
  • Low 600µA standby (Listen mode) current
複数の CAN トランシーバ
SN55HVD233-SP スタンバイ モードとループバック搭載、放射線耐性保証 (RHA)、3.3V CAN トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN55HVD233EVM-CVAL — SN55HVD233-SP 放射線耐性保証(RHA)の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN55HVD233EVM-CVAL Users Guide 2017年 8月 30日
放射線と信頼性レポート SN55HVD233-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2018年 2月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ