SN6505BEVM
SN6505B 絶縁型電源向け、低ノイズ、1A トランス・ドライバの評価モジュール(420kHz CLK)
SN6505BEVM
概要
The evaluation module (EVM), featuring a SN6505B transformer driver, also contains a small form-factor transformer, simple rectifier circuit, and voltage regulator that can be used to simulate a complete isolated power-supply system suitable for many applications.
特長
- Low-noise 1-A transformer driver for isolated power supplies, 420-kHz internal clock
- 5-V input, 5-V output isolated power
- Simple rectifier circuit along with low droput (LDO) regulator gives rectified voltage of 5 V
- Provision for feeding external clock to the device
- EVM tested for device functionality; user's guide allows designer to evaluate their design
トランス・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
SN6505BEVM — SN6505B 絶縁型電源向け低ノイズ 1A トランス・ドライバの評価モジュール(420 kHz CLK)
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN6505A and SN6505B Evaluation Module User's Guide | 2015年 12月 10日 | |||
データシート | SN6505x 絶縁電源用、低ノイズ、1A 変圧器ドライバ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2023年 8月 28日 | |
証明書 | SN6505BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |