SN65DSI83EVM

SN65DSI83 MIPI® DSI から LVDS へのブリッジの評価モジュールと FlatLink™ IC

SN65DSI83EVM

購入

概要

The SN65DSI83EVM evaluation module (EVM) is a printed circuit board (PCB) that helps customers implement the SN65DSI85 device in system hardware.  This EVM can be used as a hardware reference design for any implementation using the SN65DSI83 device. This EVM includes on-board connectors for DSI input and LVDS output signals.  These connectors are for connecting MIPI® DPHY-compliant DSI source and LVDS panels to the EVM.

特長
  • Plug and play design
  • Two input options for DSI video signal (QSH type connector and FX type connector)
  • Two output port options available for the LVDS output signals (QSH type connector and I-PEX type connector)
  • I2C interface to configure internal registers
  • LED backlight driver circuitry using TI's backlight driver device, TPS61181A

  • SN65DSI83EVM board

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN65DSI83 シングル・チャネル MIPI® DSI からシングル・リンク LVDS へのブリッジと FlatLink™ IC

 

クロック・ジェネレータ
CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
REG104 イネーブル搭載、1A、15V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65DSI83EVM — SN65DSI83 MIPI®DSI ~ FlatLink™ LVDS ブリッジの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 2015年 11月 17日
データシート SN65DSI83 MIPI® DSI から FlatLink™ LVDS へのブリッジ、シングル・チャネル DSI からシングル・リンク LVDS へのブリッジ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) 2023年 5月 23日
証明書 SN65DSI83EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ